Österreich - Deutsch

Philips HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Produktbeschreibung

Philips HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Bestellnummer: 8718291222699
Vollständiger Bestellcode: 871829122269900

Spezifikationen

Eingangsspannung
208-240-277 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Leistungsfaktor, 50 % Last (min.)
0,98
Ableitstrom (max.)
0,7 mA
Einschaltstromweite
4 ms
Eingangsstrom (Nom)
1.11 A
Einschaltstrom (max.)
4 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
13
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700676966 de_AT pdf 448.0 kB

Bilder

Product-Photographs-913700676966_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700676966_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals