Signify TownTune Asymmetrisch, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI-regelbar, Lichtverteilung engstrahlend 10, Interact Ready, Schutzklasse I, IP66, STD

BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 76 mm, justierbar, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, Konstanter Lichtstrom, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverteilung engstrahlend 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Interner Anschluss

Bestellnummer: 8718699497613
Vollständiger Bestellcode: 871869949761300

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED120 [LED module 12000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 txt 7.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024202 de_AT pdf 261.3 kB

Montage

Montageanleitung
TownTune pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
TownTune ASY BDP265 60 3D04 dxf 385.7 kB
CAD-Zeichnungen
TownTune ASY BDP265 60 3D07 max 1.0 MB
CAD-Zeichnungen
TownTune ASY BDP265 60 3D03 dwg 357.3 kB
CAD-Zeichnungen
TownTune ASY BDP265 60 3D09 r3d 141.8 kB
CAD-Zeichnungen
TownTune ASY BDP265 60 3D05 m3d 48.5 kB

Software-Plugins

IES
IES File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 LDT