Signify TownTune Asymmetrisch Lyre, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI-regelbar, Lichtverteilung engstrahlend 10, Interact Ready, Schutzklasse I, IP66, STD

BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, Konstanter Lichtstrom, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverteilung engstrahlend 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Interner Anschluss

Bestellnummer: 8718699497699
Vollständiger Bestellcode: 871869949769900

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED12 [LED Module 1200 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P txt 6.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024210 de_AT pdf 233.4 kB

Montage

Montageanleitung
TownTune pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024210_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024210_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB
CAD-Zeichnungen
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB
CAD-Zeichnungen
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB
CAD-Zeichnungen
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB
CAD-Zeichnungen
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB

Software-Plugins

Revit-Datei
TownTune LYR BDP270 3D zip 828.5 kB