Signify TownTune Asymmetrisch DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI-regelbar, Mittlere Lichtverteilung 10, Interact Ready, Schutzklasse II, IP66, STD

BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Universalstück für Durchmesser 48–60 mm, justierbar, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, Konstanter Lichtstrom, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Interner Anschluss

Bestellnummer: 8718699497620
Vollständiger Bestellcode: 871869949762000

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED109 [LED module 10900 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB txt 6.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024203 de_AT pdf 235.0 kB

Montage

Montageanleitung
TownTune pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024203_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024203_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
TownTune ASY DR BDP266 60 3D03 dwg 359.8 kB
CAD-Zeichnungen
TownTune ASY DR BDP266 60 3D09 r3d 161.2 kB
CAD-Zeichnungen
TownTune ASY DR BDP266 60 3D05 m3d 51.5 kB
CAD-Zeichnungen
TownTune ASY DR BDP266 60 3D07 max 1.1 MB
CAD-Zeichnungen
TownTune ASY DR BDP266 60 3D04 dxf 388.4 kB

Software-Plugins

Revit-Datei
TownTune ASY DR BDP266 60 3D zip 583.7 kB