Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 49.5 W, 5250 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverteilung symmetrisch, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6

BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Schwarz, Mastspitze für Durchmesser 76 mm, Geregeltes Netzteil mit konstantem Lichtstrom, Konstanter Lichtstrom, 5250 lm, 49.5 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Lichtverteilung symmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschlussblock, 5-polig

Bestellnummer: 8719514658868
Vollständiger Bestellcode: 871951465886800

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED70 [LED module 7000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P txt 5.0 kB
Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868810 de_AT pdf 300.1 kB

Montage

Montageanleitung
TownGuide pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868810_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868810_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P IES
Dialux
ULD File - BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P LDT