Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 41 W, 3400 lm, 3000 K, CRI80, Breitstrahlend, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6

BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Regelbares Netzteil, 3400 lm, 41 W, 83 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Breitstrahlend, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschlussblock, 5-polig

Bestellnummer: 8719514078918
Vollständiger Bestellcode: 871951407891800

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED50 [LED module 5000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P txt 5.1 kB
Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925866625 de_AT pdf 133.8 kB

Montage

Montageanleitung
TownGuide pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925866625_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925866625_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
3D-max max 1.2 MB
CAD-Zeichnungen
3D-m3d m3d 19.0 kB
CAD-Zeichnungen
3D-r3d r3d 281.3 kB

Software-Plugins

IES
IES File - BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P IES
Dialux
ULD File - BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P LDT