Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 40 W, 2346 lm, 3000 K, CRI80, Breitstrahlend, Schutzklasse I, IP66, SRG6-6

BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Silber, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Geregeltes Netzteil mit konstantem Lichtstrom, Konstanter Lichtstrom, 2346 lm, 40 W, 63 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Breitstrahlend, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschlussblock, 5-polig

Bestellnummer: 8718291910787
Vollständiger Bestellcode: 871829191078700

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED50 [LED module 5000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P txt 5.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910500991139 de_AT pdf 268.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910500991139_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910500991139_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
3D-max max 1.1 MB
CAD-Zeichnungen
3D-m3d m3d 19.0 kB
CAD-Zeichnungen
3D-r3d r3d 267.6 kB