Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 27 W, 1716 lm, 3000 K, CRI80, Breitstrahlend, Schutzklasse I, IP66, SRG6-6

BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Silber, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Geregeltes Netzteil mit konstantem Lichtstrom, Konstanter Lichtstrom, 1716 lm, 27 W, 66 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Breitstrahlend, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschlussblock, 5-polig

Bestellnummer: 8718291910770
Vollständiger Bestellcode: 871829191077000

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED35 [LED module 3500 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P txt 5.4 kB
Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910500991138 de_AT pdf 273.0 kB

Montage

Montageanleitung
TownGuide pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910500991138_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910500991138_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
3D-r3d r3d 267.6 kB
CAD-Zeichnungen
3D-m3d m3d 19.0 kB
CAD-Zeichnungen
3D-max max 1.1 MB