Signify CitySoul gen2 LED Mini

CitySoul gen2 LED – Eine neue Dimension der Stadtgestaltung

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

CitySoul gen2 LED ist eine der vielseitigsten und inspirierendsten Leuchtenfamilien. Die Produktfamilie bietet das perfekte Ambiente für städtische Anwendungsgebiete; von den Außenbezirken bis zum Stadtzentrum. Durch das modulare System und durch neue Innovationen, wurde idealen Baukasten für alle städtischen Lichtkonzepte entwickelt. Das Design ist flacher und komplett rund. Dadurch wirkt das Stadtbild einheitlich, elegant und diskret. Dank der LED-Technologie ist die CitySoul gen2 LED besonders effizient und einfach zu warten. Sie ist in zwei Größen verfügbar und geeignet für Ansatzmontagen, Aufsatzmontagen, Seilmontage und abgehängte Montagen. Dies macht die CitySoul gen2 zu einer extrem vielseitigen Leuchte.

Vorteile

  • Klares, puristisches Design das sich perfekt in das Stadtbild einfügt

  • Maximale Flexibilität für die kreative Gestaltung der städtischen Beleuchtung

Eigenschaften

  • SR-Technologie für die optionale Anbindung von Sensoren

  • Minimaler Energieverbrauch durch extrem effiziente LED-Lichtquelle

Anwendungsbereiche

  • Wohn- und Hauptstraßen
  • Geh- und Radwege
  • Parkplätze

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CitySoul gen2 LED Mini de_AT pdf 272.1 kB
Montageanleitung
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 963.6 kB

Bilder

Family-Photographs-CitySoul gen2 LED Mini
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
Zipfile 3d files citysoul gen2 mini zip 56.0 MB
Revit-Datei
CitySoul_gen2_mini-RFA.zip zip 4.1 MB

Software-Plugins

Family-IES-CitySoul gen2 LED Mini
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-CitySoul-gen2-LED-Mini-Ref-912300024408 pdf 1.9 MB