Österreich - Deutsch

Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI-regelbar, Mittlere Lichtverteilung 50, Schutzklasse II, IP66, SRG10-10

BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, Mastansatz für Durchmesser 60 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Mittlere Lichtverteilung 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschlussblock

Bestellnummer: 8718699892043
Vollständiger Bestellcode: 871869989204300

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED60 [LED module 6000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR txt 6.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024531 de_AT pdf 139.2 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024531_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024531_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR IES
Dialux
ULD File - BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR ULD
Relux
ROLF File - BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR ROLFZ
LDT
LDT File - BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR LDT