Signify CityClassic Gen2, Urban road & street light, 23.5 W, 2460 lm, 3000 K, CRI80, DALI-regelbar, Mittlere Lichtverteilung 12, Interact Ready, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Grau, Mastspitze für Durchmesser 76 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 2460 lm, 23.5 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Mittlere Lichtverteilung 12, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8719514242227
Vollständiger Bestellcode: 871951424222700

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED30 [LED module 3000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900 txt 5.7 kB
Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060143 de_AT pdf 219.8 kB

Montage

Montageanleitung
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060143_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060143_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals