Signify CityClassic Gen2, Urban road & street light, 18.4 W, 2460 lm, 4000 K, CRI70, Programmierbare Stand-Alone-Dimmung (über DALI oder NFC), Lichtverteilung engstrahlend 10, Interact Ready, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Grau, Mastspitze für Durchmesser 76 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, DynaDimmer mit festen Voreinstellungen, Version 2, 2460 lm, 18.4 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverteilung engstrahlend 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8719514242203
Vollständiger Bestellcode: 871951424220300

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED30 [LED module 3000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 txt 5.8 kB
Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060141 de_AT pdf 251.1 kB

Montage

Montageanleitung
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060141_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060141_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 IES
Dialux
ULD File - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 LDT