Signify CityClassic Gen2, Urban road & street light, 13.8 W, 1660 lm, 3000 K, CRI70, DALI-regelbar, Mittlere Lichtverteilung 12, Interact Ready, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Grau, Mastspitze für Durchmesser 76 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 1660 lm, 13.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 12, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8719514242197
Vollständiger Bestellcode: 871951424219700

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED20 [LED Module 2000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P txt 5.7 kB
Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060140 de_AT pdf 251.7 kB

Montage

Montageanleitung
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060140_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060140_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P IES
Dialux
ULD File - BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P LDT