Österreich - Deutsch

Philips DigiStreet Catenary

Bereiten Sie Ihre Stadt auf die Zukunft vor mit DigiStreet

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

DigiStreet Catenary ist ein neues Mitglied der Produktfamilie DigiStreet Road & Street. Damit profitieren Sie auch dort, wo Tragseillösungen erforderlich sind, von der bewährten Beleuchtungsqualität, dem markanten Design und den Vorteilen vernetzter Beleuchtungssysteme. DigiStreet unterstützt auch Ihre Smart City-Initiativen! Alle Produkte aus dem Sortiment von DigiStreet können mit zwei System Ready (SR)-Steckdosen ausgestattet werden. Ihre Stadt kann sich damit jederzeit für bestehende und zukünftige Steuerungen, Sensoren und Anwendungen wie das CityTouch-Fernlichtmanagementsystem entscheiden. Darüber hinaus ist jede einzelne Leuchte dank des Service-Tags, das auf einer QR-Codierung basiert, eindeutig identifizierbar. Auf der Innenseite der Masttür befindet sich ein QR-Code. Durch einfaches Scannen erhalten Sie sofortigen Zugriff auf die Leuchtenkonfiguration. Das beschleunigt und vereinfacht über die ganze Nutzlebensdauer hinweg die Wartung und Programmierung der Leuchte.

Vorteile

  • Nach der Vorbereitung auf die Zukunft ist DigiStreet Catenary einfach, direkt nach der Installation oder später zu aktualisieren auf zukünftige CMS-Knoten und Sensoren für neue Funktionalität

  • Spezialoptiken zur Abstimmung auf internationale Straßengeometrien

Eigenschaften

  • Tragseillösungen innerhalb der Familie DigiStreet Road & Street

  • Optionale Ausstattung mit zwei SR-Steckdosen für eine einfache Nachrüstung zusätzlicher Funktionen

Anwendungsbereiche

  • Verkehrswege und Hauptverkehrsstraßen
  • Städtische Bereiche
  • Stadtzentren und Hauptstraßen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet DigiStreet Catenary de_AT pdf 687.5 kB
Montageanleitung
Digistreet Catenary pdf 4.6 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 509.1 kB

Bilder

Family-Photographs-DigiStreet Catenary
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-DigiStreet Catenary
Mehrere Ressourcen - Software Plugins