Österreich - Deutsch

Signify DigiStreet Catenary, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI-regelbar, Breitstrahlend 10, Interact Ready, Schutzklasse I, IP66, SRG6-6

BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Aluminium, Tragseilhalterung, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 6400 lm, 38 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Breitstrahlend 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschluss

Bestellnummer: 912300023970
Vollständiger Bestellcode: 871869945022900

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED64 [LED module 6400 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300023970 de_AT pdf 264.0 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instructions DigiStreet Catenary pdf 9.2 MB

Bilder

Product-Photographs-912300023970_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300023970_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
DigiStreet- BSP764-3D05.m3d m3d 75.0 kB
CAD-Zeichnungen
DigiStreet- BSP764-3D08.sat sat 59.6 kB
CAD-Zeichnungen
DigiStreet- BSP764-3D09.r3d r3d 40.3 kB
CAD-Zeichnungen
DigiStreet- BSP764-3D03.dwg dwg 348.3 kB
CAD-Zeichnungen
DigiStreet- BSP764-3D07.max max 544.0 kB
CAD-Zeichnungen
DigiStreet- BSP764-3D04.dxf dxf 482.6 kB

Software-Plugins

IES
IES File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB LDT