Philips DigiStreet, Road & street light, 198 W, 28560 lm, 4000 K, CRI70, GPRS-Netzwerk, Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10, Interact Ready, Schutzklasse I, IP66

BGP763 LED360/740 I DX10 DGR CLO IACZ-4-

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Dunkelgrau, An-/Aufsatz für Durchmesser 76 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle und konstantem Lichtstrom (integriert), 28560 lm, 198 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschluss

Bestellnummer: 8719514182240
Vollständiger Bestellcode: 871951418224000

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED360 [LED module 36000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925867984 de_AT pdf 386.2 kB

Montage

Montageanleitung
BGP760 pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867984_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925867984_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Revit-Datei
Digistreet-BGP763-3D.rfa zip 12.8 MB
Revit-Datei
63_PHILIPS_Digistreet-BGP763-3D.txt txt 74.0 kB