Philips DigiStreet, Road & street light, 70 W, 6900 lm, 4000 K, CRI70, GPRS-Netzwerk, Breitstrahlend 50, Interact Ready, Schutzklasse I, IP66

BGP761 LED119/740 I DW50 BL1 DGR CLO IAC

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Dunkelgrau, An-/Aufsatz für Durchmesser 76 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, 6900 lm, 70 W, 99 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Breitstrahlend 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschluss

Bestellnummer: 8719514182219
Vollständiger Bestellcode: 871951418221900

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED119 [LED module 11900 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925867981 de_AT pdf 368.5 kB

Montage

Montageanleitung
BGP760 pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867981_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925867981_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Revit-Datei
63_PHILIPS_Digistreet-BGP761.txt txt 82.4 kB
Revit-Datei
63_PHILIPS_Digistreet-BGP761.rfa zip 27.0 MB