Philips DigiStreet, Road & street light, 37 W, 4988 lm, 4000 K, CRI70, GPRS-Netzwerk, Breitstrahlend 50, Interact Ready, Schutzklasse I, IP66

BGP760 LED60/740 I DW50 BL1 DGR CLO IACZ

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Dunkelgrau, An-/Aufsatz für Durchmesser 76 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, 4988 lm, 37 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Breitstrahlend 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschluss

Bestellnummer: 8719514182196
Vollständiger Bestellcode: 871951418219600

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED60 [LED module 6000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925867979 de_AT pdf 378.4 kB

Montage

Montageanleitung
BGP760 pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867979_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925867979_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals