Philips AluRoad gen2

Die einfache Lösung für energieeffiziente Beleuchtung von morgen

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Mit der AluRoad Gen2 Pro modernisieren Sie die Straßenbeleuchtung Ihrer Stadt einfach und wirtschaftlich. Die leistungsstarke LED-Technologie hilft dabei, Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten nachhaltig zu senken und bietet gleichzeitig eine zukunftssichere Beleuchtungslösung für kommunale und urbane Anwendungen. Die AluRoad Gen2 Pro ist in den Baugrößen Mini (BGP021) und Medium (BGP026) erhältlich. Die Leuchtenfamilie eignet sich ideal für Neubauprojekte sowie die Modernisierung bestehender Beleuchtungsanlagen. Ihr klares, zeitloses Design fügt sich harmonisch in unterschiedlichste Umgebungen ein, während die hochwertige Lichtqualität für Sicherheit, Sehkomfort und eine angenehme Atmosphäre sorgt. Durch ihre hohe Energieeffizienz, lange Lebensdauer und den geringen Wartungsaufwand bietet die AluRoad Gen2 Pro erhebliche Einsparpotenziale über den gesamten Lebenszyklus hinweg und stellt damit eine wirtschaftliche und nachhaltige Lösung für Straßen, Wege und öffentliche Bereiche dar.

Vorteile

  • Wirtschaftliche Beleuchtungslösung mit attraktiven Gesamtbetriebskosten (TCO) und geringem Investitionsaufwand

  • Hohe Energieeffizienz durch moderne LED-Technologie mit zusätzlichem Einsparpotenzial durch Dimmfunktionen

Eigenschaften

  • Erhältlich in den Baugrößen Mini (BGP021) und Medium (BGP026) für unterschiedliche Straßen- und Beleuchtungsanwendungen

  • Geeignet für Mastaufsatz- und Ansatzmontage, wodurch eine flexible Integration in verschiedene Beleuchtungsprojekte möglich ist

Anwendungsbereiche

  • Straßen und Wege
  • Wohnbereich
  • Laufgänge
  • Industriegebiet

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet AluRoad gen2 de_AT pdf 912.1 kB
Montageanleitung
Ecodesign document pdf 2.9 MB
Montageanleitung
Mounting instruction Aluroad gen2 pdf 1.8 MB
Montageanleitung
Mounting instruction Aluroad gen2 Pro pdf 18.4 MB

Bilder

Family-Photographs-AluRoad gen2
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-AluRoad gen2
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-AluRoad-gen2-Mini-910925869631-March-2025 pdf 3.4 MB
Environmental Product Declaration
EPD-AluRoad-Mini-BGP020-910925869631 pdf 1.2 MB
Environmental Product Declaration
EPD-Aluroad-gen2-medium-BGP025-910925869643 pdf 788.0 kB