Philips AluRoad gen2, 39 W, 6512 lm, 3000 K, Mittlere Lichtverteilung Version 32 Leistung (für 5050), Interact Ready, Schutzklasse II

BGP026 LED75/730 II DM32P GR MSP CLO SRT

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Grau, Mastansatz für Durchmesser 42–60 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle und konstantem Lichtstrom (integriert), 6512 lm, 39 W, 171 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Mittlere Lichtverteilung Version 32 Leistung (für 5050), IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, 6/8 kV, Steckverbinder, 4-polig

Bestellnummer: 8721103417930
Vollständiger Bestellcode: 872110341793000

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED75 [LED module 7500 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BGP026 LED75/730 II DM32P GR MSP CLO SRT txt 4.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925871874 de_AT pdf 396.4 kB

Montage

Montageanleitung
AluRoad gen 2 Pro installation instruction pdf 18.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910925871874_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925871874_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BGP026 LED75/730 II DM32P GR MSP CLO SRT IES
Dialux
ULD File - BGP026 LED75/730 II DM32P GR MSP CLO SRT ULD
Relux
ROLF File - BGP026 LED75/730 II DM32P GR MSP CLO SRT ROLFZ
LDT
LDT File - BGP026 LED75/730 II DM32P GR MSP CLO SRT LDT