Signify Clearflood gen2

Clearflood gen2: Herausragende Leistung, Effizienz und Konnektivität

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU
8720169796126
BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU
8720169796133
BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU
8720169796157
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU
8720169796164
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU
8720169796195
BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU
BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU
8720169796201
BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU
BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU
8720169796225
BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU
BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU
8720169796232

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Diese 2. Generation der ClearFlood-Familie bringt die Gesamtbetriebskosten Ihres Projekts auf ein neues Niveau. Die Produktreihe ist in 3 Baugrößen (BVP655, BVP656, BVP657/658) erhältlich und wurde spezielle für die Beleuchtung von Sportplätzen sowie großen Flächen wie Logistikzentren, Parkplätzen und Lagerflächen entwickelt. Das Design des Scheinwerfers erlaubt die einfachen Integrationen eines Zhaga-Sockels und ermöglicht so eine einfache Erweiterung mit dem Interact-System oder dem Multisensor.

Vorteile

  • Optimierte Gesamtbetriebskosten dank eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Erstinvestition und Betriebskosten

  • Kompatibel mit Interact City

Eigenschaften

  • Optimierte Optiken für die Flächen- und Sportplatzbeleuchtung

  • 3 Baugrößen - BVP655 (klein), BVP656 (mittel), BVP657/658 (groß))

Anwendungsbereiche

  • Sportanlagen
  • Flughäfen
  • Produktionsstätten
  • Lagerhallen
  • Hafen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Clearflood gen2 de_AT pdf 790.5 kB
Montageanleitung
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 3.5 MB

Bilder

Family-Photographs-Clearflood gen2
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-Clearflood gen2
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-ClearFlood-gen2-Small-BVP655 pdf 1005.2 kB
Environmental Product Declaration
EPD-ClearFlood-gen2-Large-BVP657 pdf 1.1 MB
Environmental Product Declaration
EPD-ClearFlood-gen2-Medium-BVP656 pdf 1.3 MB
Environmental Product Declaration
Clearflood gen2 X-large BVP658 EPD pdf 1.3 MB