Signify Clearflood gen2, 341 W, 51160 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU

Produktbeschreibung

Aluminium, Aluminium, Netzteil (Ein/Aus), 51160 lm, 341 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, 6/8 kV, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169796225
Vollständiger Bestellcode: 872016979622500

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED600 [LED module 60000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU txt 10.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060561 de_AT pdf 158.5 kB

Montage

Montageanleitung
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060561_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060561_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPDCF2mediumBVP656 pdf 1014.6 kB