Österreich - Deutsch

Signify Clearflood gen2, 530 W, 76900 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU

Neu

Produktbeschreibung

Aluminium, Aluminium, Netzteil, 76900 lm, 530 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, 6/8 kV, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 912300060566
Vollständiger Bestellcode: 872016979627000

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED930 [LED module 93000 lm]
  • Anzahl Betriebsgeräte
    3 Einheiten
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt