Österreich - Deutsch

Philips Ledinaire All-in-Scheinwerfer, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Sensorgestütztes Ein-/Ausschalten, Symmetrisch, MDU1, IP65

BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Verkehrsgrau B (RAL7043), Einfache Pulverbeschichtung, Netzteil (Ein/Aus), Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus), Fotozelle enthalten, All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisch, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 1,5 kV im Gegentaktmodus und bis 1,5 kV im Gleichtaktmodus, Kabel (1,0 m) ohne Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen

Bestellnummer: 8720169736184
Vollständiger Bestellcode: 872016973618499

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED system in flux
Service Tag
Nein
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401894386 de_AT pdf 544.3 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401894386_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401894386_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU ldt 4.6 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD PHILIPS BVP167 LED60 830 40 65 PSU 50W SWB MDU 911401894386 pdf 657.3 kB
Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 50W MDU pdf 1.1 MB