Österreich - Deutsch

Philips Ledinaire All-in-Scheinwerfer, 180 W, 20000 lm, 21000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asymmetrisch, IP65

BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Verkehrsgrau B (RAL7043), Einfache Pulverbeschichtung, Auf LED-Platte integrierter Treiber (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 20000 lm, 21000 lm, 180 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asymmetrisch, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 1,5 kV im Gegentaktmodus und bis 1,5 kV im Gleichtaktmodus, Kabel (2,0 m) ohne Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen

Bestellnummer: 8720169736146
Vollständiger Bestellcode: 872016973614699

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED system in flux
Service Tag
Nein
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401886386 de_AT pdf 556.0 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in AWB pdf 7.8 MB

Bilder

Product-Photographs-911401886386_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401886386_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB ies 18.1 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB ldt 12.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD PHILIPS BVP169 LED210 830 40 65 PSU 180W AWB 911401886386 pdf 652.0 kB
Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 180W AWB pdf 1.1 MB