Österreich - Deutsch

Philips Ledinaire All-in-Scheinwerfer, 90 W, 10000 lm, 10500 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asymmetrisch, IP65

BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Verkehrsgrau B (RAL7043), Einfache Pulverbeschichtung, Auf LED-Platte integrierter Treiber (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 10000 lm, 10500 lm, 90 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asymmetrisch, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 1,5 kV im Gegentaktmodus und bis 1,5 kV im Gleichtaktmodus, Kabel (2,0 m) ohne Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen

Bestellnummer: 8720169736122
Vollständiger Bestellcode: 872016973612299

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED105S [LED module, system flux 10500 lm]
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED system in flux
Service Tag
Nein
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401884386 de_AT pdf 556.4 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in AWB pdf 7.8 MB

Bilder

Product-Photographs-911401884386_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401884386_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB ies 18.1 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB ldt 12.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD PHILIPS BVP169 LED105 830 40 65 PSU 90W AWB PH 911401884586 pdf 655.8 kB
Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 90W AWB pdf 1.0 MB