Österreich - Deutsch

Philips Ledinaire All-in-Scheinwerfer, 65 W, 7000 lm, 7350 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asymmetrisch, IP65

BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Verkehrsgrau B (RAL7043), Einfache Pulverbeschichtung, Auf LED-Platte integrierter Treiber (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 7000 lm, 7350 lm, 65 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asymmetrisch, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 1,5 kV im Gegentaktmodus und bis 1,5 kV im Gleichtaktmodus, Kabel (2,0 m) ohne Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen

Bestellnummer: 911401883386
Vollständiger Bestellcode: 872016973611599

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED73-4S [LED module, system flux 7400 lm]
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED system in flux
  • Service Tag
    Nein
  • Portfolio
    Good
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401883386 de_AT pdf 375.8 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in AWB pdf 7.8 MB

Bilder

Product-Photographs-911401883386_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-911401883386_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB ies 18.1 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB ldt 12.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 65W AWB pdf 1.1 MB
Environmental Product Declaration
EPD PHILIPS BVP167 LED73 830 40 65 PSU 65W AWB 911401883386 pdf 654.3 kB