Philips Ledinaire All-in-Scheinwerfer, 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisch, IP65

BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Verkehrsgrau B (RAL7043), Einfache Pulverbeschichtung, Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisch, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 1,5 kV im Gegentaktmodus und bis 1,5 kV im Gleichtaktmodus, Kabel (2,0 m) ohne Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen

Bestellnummer: 8720169736061
Vollständiger Bestellcode: 872016973606199

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED120S [LED module, system flux 12000 lm]
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED system in flux
Service Tag
Nein
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401876386 de_AT pdf 562.0 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Bilder

Product-Photographs-911401876386_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401876386_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB ldt 4.6 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 100W SWB pdf 1.1 MB
Environmental Product Declaration
EPD PHILIPS BVP169 LED120 830 40 65 PSU 100W SWB 911401876386 pdf 661.6 kB