Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 985 W, 138711 lm, 3000 K, CRI70, Breitstrahlend, IP66
BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSU ALU
Produktbeschreibung
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Netzteil (Ein/Aus), 138711 lm, 985 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.431,0.401), CRI70, Breitstrahlend, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus, 3-poliger Anschlussblock
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode
- LED1650 [LED module 165000 lm]
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified
- Typ des Lichtquellenmoduls
- LED
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre