Signify Sunstay Pro gen2 mini

SunStay Pro gen2 mini: All-in-one vernetzte Hybride-Solarstraßenleuchte

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die SunStay Pro gen2 mini ist eine kompakte Solar-Straßenleuchte, die nachhaltige Außenbeleuchtung besonders unkompliziert macht. Mit integriertem Solarpanel, leistungsstarkem Lithium-Eisenphosphat-Akku (LFP) und zusätzlichem Netzanschluss bietet sie eine zuverlässige Hybridlösung – für einen ganzjährigen, wetterunabhängigen Betrieb. Erhältlich in verschiedenen Farbtemperaturen, sorgt die Leuchte mit speziell entwickelten Lichtrezepten für eine gezielte Reduzierung von Lichtverschmutzung und trägt aktiv zum Schutz des Nachthimmels bei. Die moderne LED-Technologie ermöglicht eine beeindruckende Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden – bei gleichbleibend hoher Lichtqualität und Energieeffizienz Mit über 40 verfügbaren Optiken lässt sich die Lichtverteilung präzise an unterschiedlichste Anforderungen anpassen – von urbanen Wegen bis hin zu abgelegenen Infrastrukturen. Die Installation gestaltet sich dank überarbeiteter Kabelführung und werkzeuglosem Zugang zu den Komponenten besonders einfach. Der integrierte Signify Service Tag stellt alle relevanten Informationen digital direkt vor Ort bereit und erleichtert so Wartung und Service erheblich. Für zusätzliche Intelligenz sorgen integrierte Steuerungs- und Dimmfunktionen. Ein optionaler Bewegungssensor erkennt Aktivitäten und passt die Lichtintensität automatisch an. Über ein internes Mesh-Netzwerk können benachbarte Leuchten miteinander kommunizieren und gemeinsam auf Bewegungen reagieren. Darüber hinaus ist die SunStay Pro gen2 mini System Ready und lässt sich jederzeit mit modernen Lichtmanagementsystemen wie Interact verbinden.

Vorteile

  • Hybride Solarleuchte für einen ganzjährigen, wetterunabhängigen Betrieb

  • Zukunftsorientiertes Leuchtendesign

Eigenschaften

  • Geringer Wartungsauffand Dank werkzeuglos zugänglichem und austauschbarer Lithium-Ferro-Phosphat-Akku

  • Auswahl aus einer Vielzahl an Lichtverteilungskurven

Anwendungsbereiche

  • Fahrradwege, Fußwege und Fußgängerübergänge
  • Stadt- und Wohnstraßen, Kreisverkehre, Parks und Spielplätze
  • Einkaufsgebiete
  • Industriegebiete, Parkflächen, Tankstellen, Flughäfen, Häfen, öffentliche Verkehrsflächen

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Um eine angemessene Leistung und Autonomie des Starßenlöeuchte zu gewährleisten, muss die Berechnung der Solardimensionierung von einem geschulten Team von Signify oder einem geschulten Partner des Teams von Signify durchgeführt werden.

  • Für eine effektive Leistung der Solar-Straßenleuchte sollte das Photovoltaik-Panel den ganzen Tag der Sonne ausgesetzt sein und nicht im Schatten installiert werden.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Sunstay Pro gen2 mini de_AT pdf 614.8 kB
Montageanleitung
SunStay Pro gen2 mini hybrid installation instructions pdf 2.0 MB
Montageanleitung
SunStay Pro gen2 mini off grid installation instructions pdf 1.5 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 653.9 kB

Bilder

Family-Photographs-Sunstay Pro gen2 mini
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-Sunstay Pro gen2 mini
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
SunStay Pro gen2 mini off-grid Environmental Product Declaration pdf 1.2 MB
Environmental Product Declaration
SunStay Pro gen2 mini hybrid Environmental Product Declaration pdf 1.3 MB