Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 15.6 W, 2653 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Mittlere Lichtverteilung 10, SDP1, Schutzklasse I, IP66

VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P

Produktbeschreibung

Solar streetlight, Aluminiumdruckguss LM6 – Legierungsklasse (EN AC-44300), Grau, Mastspitze, An-/Aufsatz für Durchmesser 60 mm, Solar Dimmprofil Version 1, 2653 lm, 15.6 W, 170 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Mittlere Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus kV, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8720169809857
Vollständiger Bestellcode: 872016980985700

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED30 [LED module 3000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300059288 de_AT pdf 146.6 kB

Montage

Montageanleitung
SunStay Pro gen2 mini hybrid installation instructions pdf 2.0 MB

Bilder

Product-Photographs-912300059288_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300059288_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P LDT