Österreich - Deutsch

Signify stellt Philips Solarleuchten mit austauschbarer LED-Lampe vor

19. Mai 2025 

Effizient, langlebig, nachhaltig: Signify stellt neue Philips Solarleuchten für den Außenbereich mit austauschbarer LED-Lampe vor


 
  • Signify präsentiert Philips Solar UltraEfficient Leuchten mit austauschbarer LED-Lampe für eine nachhaltigere und langlebige Außenbeleuchtung.
  • Die innovativen Leuchten bieten eine fünfmal höhere Helligkeit im Vergleich zu Basic-Solarleuchten.
  • Ausgestattet mit IP44-Schutz, integriertem Bewegungs- und Dämmerungssensor sind die Philips Solarleuchten bestens für den Außeneinsatz gerüstet – wetterfest, intelligent und zuverlässig.

 

HamburgSignify (Euronext: LIGHT), der Weltmarktführer für Beleuchtung, erweitert das Philips Sortiment solarbetriebener Außenleuchten um eine nachhaltige Neuheit: Die Philips Solar UltraEfficient Leuchten kombinieren langlebige Solartechnologie mit einer erstmals austauschbaren LED-Lampe. Nutzer*innen profitieren von einer energieeffizienten Lösung, die einfach installiert wird, langlebig ist und durch die wechselbare Lichtquelle aktiv Ressourcen spart.

 

LED-Außenleuchten mit austauschbaren Elementen
Die neue Produktreihe umfasst die Modelle Geri – wahlweise mit rundem oder eckigem Gehäuse –, Lysin und Juda. Herzstück aller Leuchten ist eine eigens entwickelte ST64 LED-Lampe, die mit einer Farbtemperatur von 2700 Kelvin ein angenehm warmweißes Licht erzeugt. Für eine gleichmäßige Lichtverteilung sorgt die Kombination aus robustem Kunststoffschirm und Glasdiffusor. Bei einer Lichtleistung von 500 Lumen verbraucht sie lediglich 3,2 Watt und überzeugt mit einer Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden – ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich. Nach Ablauf der Lebensdauer lässt sich die LED-Lampe unkompliziert austauschen. Möglich wird das durch einen speziell entwickelten Sockel, der bewusst nicht mit herkömmlichen Hochvolt-Leuchtmitteln kompatibel ist. So wird gewährleistet, dass ausschließlich die passende, für diese Leuchten konzipierte Lichtquelle zum Einsatz kommt.

Mit der wechselbaren LED-Lampe in unseren Solar UltraEfficient Leuchten denken wir nachhaltige Außenbeleuchtung konsequent weiter. Die Kombination aus Energieeffizienz, langer Lebensdauer und Nachrüstbarkeit bringt einen echten Mehrwert“, 

 

sagt Simon Furrer

Product Marketing Philips LED

 

Automatische Steuerung für mehr Komfort und Sicherheit

 

Die Serie trägt nicht zufällig den Namen UltraEfficient: Das verbaute LED-Modul leuchtet fünfmal heller als vergleichbare Basic-Solarleuchten und kann mit einer Aufladung bis zu 36 Stunden betrieben werden. Die Solarleuchten bieten eine ebenso stilvolle wie funktionale Möglichkeit, Außenbereiche energiesparend und wartungsarm zu beleuchten. Sie wurden für den dauerhaften Einsatz im Freien konzipiert und sind mit einem wetterfesten Gehäuse in Schwarz ausgestattet – veredelt mit einer widerstandsfähigen PowerShield-Beschichtung. Dank Schutzklasse IP44 sind die Leuchten gegen Spritzwasser geschützt und trotzen Wind und Wetter zuverlässig. Ein integrierter Tageslichtsensor aktiviert das Licht automatisch bei Einbruch der Dunkelheit, während ein Bewegungssensor für zusätzliche Sicherheit sorgt.


Vielseitige Lösungen für den Außenbereich

 

Die neuen Retrofit-Modelle erweitern das bestehende Sortiment solarbetriebener Außenleuchten von Philips um eine besonders effiziente und wartungsfreundliche Option. Mehr als 50 innovative Solarleuchten, darunter Wandleuchten, Sockelleuchten, Wegeleuchten, Bodenspots und tragbare Leuchten, bieten eine vielfältige Auswahl für Gärten, Terrassen und Hauszugänge. Mit dem breiten Spektrum an Optionen können Kund*innen ihre Außenbereiche individuell gestalten und dabei auf die bewährte Qualität und Zuverlässigkeit von Philips vertrauen.


Weitere Informationen zu den Außenleuchten von Philips gibt es unter: www.lighting.philips.de/consumer/outdoor-lighting.

 

 

Verfügbarkeit in DACH (UVP inkl. MwSt.):

Die Philips Solar UltraEfficient Leuchten sind ab sofort erhältlich.

 

Philips Outdoor Ultra-Efficient Solar LED Spezialleuchtmittel ST64 2.4W
UVP: EUR 9,99 / CHF 10,00

Philips Outdoor Ultra-Efficient Solar Geri Wandleuchte eckig
UVP: EUR 79,99 / CHF 80,00

Philips Outdoor Ultra-Efficient Solar Geri Wandleuchte rund
UVP: EUR 84,99 / CHF 89,00

Philips Outdoor Ultra-Efficient Solar Lysin Wandleuchte eckig
UVP: EUR 94,99 / CHF 95,00

Philips Outdoor Ultra-Efficient Solar Juda Wandleuchte rund
UVP: EUR 94,99 / CHF 95,00

 

Diese Pressemitteilung sowie Bildmaterial stehen Ihnen im Signify Newsroom zur Verfügung.

Ansprechpartner*in für weitere Informationen:

 

Stefan Zander

Pressesprecher

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 160 742 90 87

E-Mail: stefan.zander@signify.com

 

Petra Müller

Pressesprecherin

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 172 207 00 13

E-Mail: p.mueller@signify.com

Über Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender*innen und Endkonsument*innen. Wir sind stolz darauf, die weltweit besten Beleuchtungsmarken wie Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite und Color Kinetics auf den Markt zu bringen und weiterzuentwickeln. Unsere fortschrittlichen Produkte, vernetzten Systeme und maßgeschneiderten Dienstleistungen erschließen das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt.  Im Jahr 2025 erzielten wir einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro und beschäftigten rund 27.000 Mitarbeiter*innen in mehr als 70 Ländern. Wir sind im Dow Jones Sustainability World Index vertreten, haben für unsere Nachhaltigkeits- und Transparenzmaßnahmen vom Carbon Disclosure Project (CDP) die Bestnote „A“ erhalten und wurden von EcoVadis erneut mit dem Platin-Rating ausgezeichnet.

Meydan Bridge

Mehr Pressemitteilungen

  • Signify Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2026

    April 24, 2026

    Signify Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2026

  • Signify erhält 14 iF Design Awards

    März 27, 2026

    Signify erhält 14 iF Design Awards

  • Neue Partnerschaft: Signify und JUNG machen Gebäude EPBD konform

    März 11, 2026

    Neue Partnerschaft: Signify und JUNG machen Gebäude EPBD konform