Philips FlowStar Gen2
FlowStar Gen2: Hold trafikken i gang sikkert under kritiske tunnelbelysningsforhold
Produkter
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Til de mest krævende forhold, hvor korrosion er en reel trussel, har tunnelejere brug for tunnelarmaturer, der giver omkostnings-, sikkerheds- og tilgængelighedsfordele i hele deres levetid. Med en højkvalitets, korrosionsbestandig konstruktion i rustfrit stål og et dedikeret LED-design leverer FlowStar Gen2 alt det – og mere til. FlowStar Gen2 er en del af TotalTunnel-løsningen. Kombineret med lysstyring, kabler og vores produktlevetidsservices giver disse tunnelarmaturer den højeste ydeevne med den helt rigtige balance mellem synlighed, sikkerhed og økonomi. Og takket være et højt lysudbytte kan de også reducere antallet af nødvendige projektarmaturer uden at gå på kompromis med sikkerheden. En langtidsholdbar og yderst effektiv løsning til tunnelbelysning eller belysning til fodgængertunneller, der holder trafikken sikker og i gang.
Fordele
Pålidelig og holdbar selv i trafiktunneler i meget korrosive miljøer
Ubestridt korrosionsbestandighed, fuld rustfri stålkonstruktion
Egenskaber
Armaturhus i rustfrit stål af høj kvalitet uden eksterne aluminiumsdele
Flad overflade, ingen ribber eller lameller