Danmark - Dansk

Philips OptiSpace Pullert

Skaber attraktive bybilleder

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

OptiSpace er en kreativ pullertløsning, der gør det muligt at bygge et mere attraktivt, borgercentreret byrum ved at undgå vertikalisering af bylandskabet. Dette og meget mere leverer OptiSpace i kombination med attraktive samlede ejeromkostninger. Ved hjælp af de forskellige styringsmuligheder kan energiforbruget reduceres, og de samlede ejeromkostninger mindskes yderligere. Takket være de optimerede lysfordelingsmuligheder kan afstanden mellem pullerterne maksimeres og dermed minimeres antallet af lyspunkter, der skal installeres. For at understøtte forskellige designskemaer fås OptiSpace også i forskellige farver: Ultra Dark Grey er standardfarven, og andre farver er tilgængelige på forespørgsel.

Fordele

  • Et diskret design, som nemt kan integreres i moderne bycentre

  • Attraktive samlede ejeromkostninger

Egenskaber

  • Giver mulighed for ekstra afstand på op til 20 meter

  • Giver et lysudbytte på op til 4.300 lumen

Anvendelsesområder

  • Parker og pladser
  • Fortove og cykelstier
  • Bygningsfacader og parkeringspladser

Downloads