Philips OptiSpace Pullert, Bollard, 20 W, H848 mm, 2400 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, Sikkerhedsklasse II, IP66
BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR
Produktbeskrivelse
Bollard, H848 mm, Formstøbt aluminium, Sort, Universal til diameter 42 til 60 mm, justerbar, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2400 lm, 20 W, 167 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 1,5 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED27 [LED module 2700 lm]
- Udskiftelig lyskilde Ja
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe Specifikation
- Vedligeholdelsesklasse Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
- Garantiperiode 5 år
- Bæredygtighedsklassificering Unclassified