Danmark - Dansk

Philips OptiSpace Pullert, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk, Sikkerhedsklasse I, IP66

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Produktbeskrivelse

Bollard, H848 mm, Formstøbt aluminium, Sort, Universal til diameter 42 til 60 mm, justerbar, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 4900 lm, 37.2 W, 173 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 1,5 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 912300024101
Fuld ordrekode: 871869948118600

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED56 [LED module 5600 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads