Danmark - Dansk

Philips OptiSpace Pullert, Bollard, 14.7 W, H1004 mm, 1420 lm, 3000 K, CRI80, Asymmetrisk, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP

BCB500 LED16-4S/830 PSU II A DGR MSP CLO

Produktbeskrivelse

Bollard, H1004 mm, Formstøbt aluminium, Sort, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Bundplade, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Konstant lysudbytte, 1420 lm, 14.7 W, 97 lm/W, 3000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM<3, CRI80, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 1,5 m kabel uden stik

Ordrekode: 912300060279
Fuld ordrekode: 872016904186800

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED16 [LED module 1600 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads