Danmark - Dansk

Philips Ledinaire All-in projektører, 200 W, 22000 lm, 24000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisk, IP65

BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB

Produktbeskrivelse

Formstøbt aluminium, Grå, Traffic grå B (RAL7043), Enkel pulverbelægning, Driver integreret på LED-kort (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 22000 lm, 24000 lm, 200 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 1,5 kV differentialtilstand og 1,5 kV fælles tilstand, 2,0 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 911401878386
Fuld ordrekode: 872016973608599

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED240S [LED module, system flux 24000 lm]
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED system in flux
Service-kode
Nej
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401878386 da_DK pdf 559.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401878386_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401878386_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB ldt 4.6 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD PHILIPS BVP169 LED240 830 40 65 PSU 200W SWB 911401878386 pdf 662.1 kB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 200W pdf 1.1 MB