Danmark - Dansk

Philips Ledinaire All-in projektører, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisk, IP65

BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB

Produktbeskrivelse

Formstøbt aluminium, Grå, Traffic grå B (RAL7043), Enkel pulverbelægning, Driver integreret på LED-kort (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 1,5 kV differentialtilstand og 1,5 kV fælles tilstand, 1,0 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 911401872386
Fuld ordrekode: 872016973602399

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED24S [LED module, system flux 2400 lm]
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED system in flux
Service-kode
Nej
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401872386 da_DK pdf 555.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401872386_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401872386_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB ldt 4.6 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 20W pdf 1.0 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD PHILIPS BVP167 LED24 830 40 65 PSU 20W SWB 911401872386 pdf 657.3 kB