Danmark - Dansk

Philips Ledinaire All-in projektører, 10 W, 1100 lm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisk, IP65

BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB

Produktbeskrivelse

Formstøbt aluminium, Grå, Traffic grå B (RAL7043), Enkel pulverbelægning, Driver integreret på LED-kort (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 1,5 kV differentialtilstand og 1,5 kV fælles tilstand, 1,0 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 911401871386
Fuld ordrekode: 872016973601699

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED system in flux
  • Service-kode
    Nej
  • Værditrappe
    Værdi
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401871386 da_DK pdf 371.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401871386_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-911401871386_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB ldt 4.6 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 10W pdf 1023.6 kB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD PHILIPS BVP167 LED12 830 40 65 PSU 10W SWB 911401871386 pdf 656.6 kB