Philips CoreLine Tempo medium, Floodlight, 117 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66
BVP125 LED160-4S/740 OFA52
Produktbeskrivelse
Floodlight, Aluminium, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 16000 lm, 117 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 1,0 m kabel med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 3-polet, Eksternt stik
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED160 [LED module 16000 lm]
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år