Danmark - Dansk

Philips CoreLine Tempo medium, Floodlight, 117 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk, IP66

BVP125 LED160-4S/740 S

Produktbeskrivelse

Floodlight, Aluminium, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 16000 lm, 117 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 1,0 m kabel med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 3-polet, Eksternt stik

Ordrekode: 912300060475
Fuld ordrekode: 872016955897700

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED160 [LED module 16000 lm]
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BVP125 LED160-4S/740 S txt 4.2 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060475 da_DK pdf 322.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Coreline tempo medium mounting instructions pdf 2.3 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060475_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300060475_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BVP125 LED160-4S/740 S IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED160-4S/740 S ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED160-4S/740 S ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED160-4S/740 S LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB