Danmark - Dansk

Philips CoreLine Tempo medium, Floodlight, 57 W, 8000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

Produktbeskrivelse

Floodlight, Aluminium, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 8000 lm, 57 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 1,0 m kabel med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 3-polet, Eksternt stik

Ordrekode: 912300024002
Fuld ordrekode: 871869945588000

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED80-4S [LED module, system flux 8000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 txt 4.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300024002 da_DK pdf 320.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine tempo medium-BVP125-INI.PDF PDF 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300024002_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300024002_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB