Danmark - Dansk

Philips TownTune Symmetrisk Parkarmatur

Bringer hjemmefølelsen helt ud på gaden

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Produkt Sammenlign
85
2.546
3000
80
30
116
1.078
4000
70
9,3
115
3.550
4000
70
31
92
2.448
3000
80
26,5
115
2.482
4000
70
21,5
92
2.448
3000
80
26,5
115
2.482
4000
70
21,5

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

TownTune er en armaturserie, der er forberedt til eksisterende og skalerbare byområder, og som tilbyder alle de nyeste innovationer inden for belysning med hensyn til ydeevne, lyskvalitet og tilslutningsmulighed. Philips TownTune-serien består af tre versioner: en version med central stolpetop, en version med asymmetrisk styretap og en version, der bruger et udvidet lyrebeslag til stolpetop. Disse tre kan alle tilpasses mange forskellige former for huse og tilføjes en dekorativ ring, som fås i to farver. Med disse muligheder kan du skabe din helt egen belysningssignatur og skabe en særegen identitet for kvarterer og byer. Armaturserien er også udstyret med Philips Service Tag QR-kode, som understøtter installations- og vedligeholdelsesarbejde og gør, at du kan skabe dit eget digitale bibliotek over belysningsaktiver og reservedele. TownTune bruger også den Philips Ledgine-optimerede belysningsplatform, der sikrer, at din gade altid har den rette mængde af lys og at lyset peger i den rigtige retning. Ydermere, så er TownTune System Ready, der gør den fremtidssikker og som gør den i stand til at blive kombineret med både enkeltstående og avancerede styre- og lyssoftwareapplikationer som f.eks. Interact City.

Fordele

  • Den giver visuel komfort og komfortable belysningsoplevelser i byområder gennem dens flot designede skål

  • Et enkelt, stilrent design gør det muligt at integrere den i forskellige byområder, og muligheden for at tilpasse den vha. et bredt udvalg af tilbehør giver mulighed for at skabe en unik lyssignatur, som også kan være en del af bybilledet om dagen

Egenskaber

  • Optimerede samlede ejeromkostninger og mulighed for CLO (Constant Light Output)

  • Lys af høj kvalitet baseret på den Philips Ledgine-optimerede belysningsplatform og mulighed for yderligere optimering i L-Tune

Anvendelsesområder

  • By- og boligområder
  • Cykelstier, fortove og fodgængerovergange
  • Bymidter og torve
  • Parkeringspladser

Downloads