Danmark - Dansk

Philips TownTune Symmetrisk Parkarmatur, Urban road & street light, 30 W, 2546 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Lysfordeling, middel 50, Sikkerhedsklasse I, IP66, STD

BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade og konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 3, 2546 lm, 30 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024155
Fuld ordrekode: 871869949024900

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED39 [LED module 3900 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads