Danmark - Dansk

Philips TownTune Symmetrisk Parkarmatur, Urban road & street light, 31 W, 3550 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD

BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 3550 lm, 31 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024260
Fuld ordrekode: 871869986497200

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads