Danmark - Dansk

Philips TownTune Symmetrisk Parkarmatur, Urban road & street light, 26.5 W, 2448 lm, 3000 K, CRI80, Symmetrisk lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD

BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Konstant lysudbytte, 2448 lm, 26.5 W, 92 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Symmetrisk lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024404
Fuld ordrekode: 871869987861000

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads