Philips Copenhagen City Gen2 stor og mega, Urban road & street light, 98 W, 13604 lm, 2700 K, CRI70, GPRS-netværk, Metronomis-lysfordeling, bred, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6
BRS763 LED140/727II GL-MDW SRTB 60S C10K
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Montering for arm til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, 13604 lm, 98 W, 117 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Metronomis-lysfordeling, bred, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED140 [LED module 14000 lm]
- Udskiftelig lyskilde Ja
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe Specifikation
- Garantiperiode 5 år