Philips Copenhagen City LED gen2 large og mega
Copenhagen City LED Gen2: behageligt, fremtidsklart lys til din by
Produkter
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Det originale Copenhagen armatur blev designet i samarbejde med Københavns Stadsarkitekt i 1970'erne med det formål at forbedre byens æstetiske tiltrækningskraft gennem belysning. Det tidløse armaturdesign fås i to varianter: Copenhagen City LED Gen2, som er ideel til by- og boligområder med fokus på lyskomfort, og Copenhagen LED Gen2, der er designet til at levere høj ydeevne til vejbelysning. Anden generation af Copenhagen City LED tilbyder en meget behagelig lysfordeling med minimal blænding, muliggjort af en rund LED-boards, der følger armaturets form. Muligheden for at tilvælge en opal skærm åbner endnu flere muligheder for at påvirke belysningseffekten. Den er også perfekt til bybranding, da den kan bruges til at skabe både statisk og dynamisk opadrettet belysning med enhver lysfarve. Armaturet leveres med en række forskellige ophæng og optikker, hvilket giver maksimal frihed i belysningsdesign til anvendelser i bymidter og boligområder. Den fås også med en eller to Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR) fatninger, hvilket gør armaturet fremtidsklart. Det betyder, at Copenhagen City LED Gen2 er klar til at blive parret med avancerede styrings- og belysningssoftwareapplikationer som Interact eller sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB). Og eftersom den øverste SR-fatning er integreret i skærmen, påvirkes armaturets smukke, rene design ikke. Derudover er alle Copenhagen City LED Gen2 BRS761-, BRS762- og BRS763-armaturer unikt identificerbare takket være Signify Service tag appen. Ved blot at scanne en QR-kode, der er placeret inde i mastens dør eller direkte på armaturet, kan du øjeblikkeligt få adgang til armaturets konfiguration. Dette gør vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere og giver dig mulighed for at oprette et digitalt bibliotek over belysningsaktiver og reservedele.
Fordele
Unikt æstetisk design med perfekt LED-integration og fremragende finish
Meget behagelig belysning med løftet LED-boards, rund form og valgfri satin lysspreder
Egenskaber
3 størrelser for at passe til alle monteringshøjder og -muligheder(lille, stor og mega): montering for arm, mastetop, kædelinje eller pendel
Bredt udvalg af farvetemperaturer og farvegengivelse for optimal tilpasning til forskellige anvendelser: 2200K, 2700K, 3000K og 4000K