Danmark - Dansk

Philips Copenhagen City Gen2 stor og mega, Urban road & street light, 44 W, 5765 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-netværk, Metronomis-lysfordeling, bred, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BRS762 LED60/830IIGL-MDW CLO-LS850SRTB

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Montering for arm til diameter 48 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade og konstant lysudbytte (integreret), Konstant lysudbytte, 5765 lm, 44 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis-lysfordeling, bred, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik

Ordrekode: 919008634409
Fuld ordrekode: 871951409076700

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED60 [LED module 6000 lm]
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
Serie

Produkt